(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Penghentian penjualan kategori produk pneumatik Seri Ekonomi (E-series). Info Detail
    Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
オカモト OPPテープ NO333Cカラー 青 38ミリ

オカモト OPPテープ NO333Cカラー 青 38ミリ

Standard Unit Price:
73,846 IDR
Days to Ship :
1 Day(s)

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中~重梱包用。
・各種色分用。
【商品仕様】
・色:青
・幅(mm):38
・長さ(m):100
・厚み(mm):0.053
・粘着力(N/mm):3.48N/10mm
・引張強度(N/mm):35.3N/10mm
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・粘着力:3.48N/10mm
・引張強度:35.3N/10mm
・JANコード:4547691711151
・トラスココード:808-1061
・質量:211g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

(i)Caution

  • 人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

Basic Specifications

  • Specifications
    • STOCK
Part Number
Days to Ship

Sort By

  • By Fastest Delivery Date
  • By Slowest Delivery Date
  • Clear
Standard Unit Price

Sort By

  • Price: Low to High
  • By Highest Price
  • Clear
Quantity
1 Day(s)
73,846 IDR

Part Number : 333C38B
Days to Ship 1 Day(s)
Standard Unit Price 73,846 IDR

Specificationtitle

Loading...

Searching. Please wait.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.

  1. 1

Tech Support

Factory Automation, Electronics, Tools, & MRO (Maintenance, Repair and Operations)
Tel:021-8990-4102 / FAX:021-8990-5803
8:30am - 5:30pm (Monday - Friday)