(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Penghentian penjualan kategori produk pneumatik Seri Ekonomi (E-series). Info Detail
    Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
Multi-tool "Skeletool" (middle size)

Multi-tool "Skeletool" (middle size)

Standard Unit Price:
2,576,616 IDR
Days to Ship :
12 Day(s)

【特長】
・ミドルサイズ・プライヤー付で、軽く携帯性を追求したツールです。
・但し装備された機能は少なめです。
・軽量化をするため必要最低限の装備に絞ったモデル。
・カラビナが一体化し携帯性に優れています。
・クリップ付です。
・LTJマーク付き、25年保証です。
【用途】
・携帯用工具
・アウトドアー
【商品仕様】
・全長(mm):100
・色:※
・機能:ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
・JANコード:4571384850544
・トラスココード:436-3094
・質量:142g
【材質/仕上】
・ステンレススチール
【セット内容/付属品】
・ナイロンケース

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    100
  • Material
    Stainless steel
  • Trusco code
    436-3094
  • Weight(g)
    142
Part Number
Days to Ship

Sort By

  • By Fastest Delivery Date
  • By Slowest Delivery Date
  • Clear
Standard Unit Price

Sort By

  • Price: Low to High
  • By Highest Price
  • Clear
Quantity
12 Day(s)
2,576,616 IDR

Part Number : SKL-N
Days to Ship 12 Day(s)
Standard Unit Price 2,576,616 IDR

Specificationtitle

  • Overall Length(mm)
    100
  • Material
    Stainless steel
  • Trusco code
    436-3094
  • Weight(g)
    142

Loading...

Searching. Please wait.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.

  1. 1

Tech Support

Factory Automation, Electronics, Tools, & MRO (Maintenance, Repair and Operations)
Tel:021-8990-4102 / FAX:021-8990-5803
8:30am - 5:30pm (Monday - Friday)