(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Penghentian penjualan kategori produk pneumatik Seri Ekonomi (E-series). Info Detail
    Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.

エアインパクトドライバー(ストレートタイプ) ビット止ボール式

【特長】
・ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。
・小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
・締め付けスピードが早く作業性に優れています。
【用途】
・下向きでのねじ締め用。
・組み立てラインでの作業などに。

  • STOCK

Part Number

Configured Part Number is shown.

GT-S45DR

Part Number
GT-S45DR
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to Ship

8,130,769 IDR

1 Piece(s) 1 Day(s)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Capacity Screw Dimension(mm) 4–5 Bit Socket(mm) 6.35 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Max. Tightening Torque(N▪m) 24.5 Number of load-free rotations(rpm) 14000 Air Consumption Amount(m³/min) 0.2
Ventilation Forward Overall Length(mm) 180 Trusco Code 246-1285
JAN Code 4907587301185 Hose fitting G1/4 Weight(g) 590

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT-S45DR in the エアインパクトドライバー(ストレートタイプ) ビット止ボール式 series.

Tech Support

Factory Automation, Electronics, Tools, & MRO (Maintenance, Repair and Operations)
Tel:021-8990-4102 / FAX:021-8990-5803
8:30am - 5:30pm (Monday - Friday)